Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Brasil

Brasil

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Rede de dados

Rede de dados

Cabos para redes de cabeamento estruturado, com ou sem blindagem, de CAT 3, 5E, 6, 6A, 7, 7A, 8.1 e 8.2.
Temos proteções com capas para todas as aplicações, em PVC (CMX, CM, CMR) ou LSZH (não-halogenado, baixa emissão de fumaça).
Também possuímos cabos de condutores flexíveis.

Para redes de dados em cobre, a marca Draka é reconhecida internacionalmente como referência em tecnologia, confiabilidade e diversidade de opções.

Atendemos diversas velocidades, diferentes blindagens, diferentes proteções contra chama, e todos com selo ANATEL para venda em território nacional, e selo UL de qualidade internacional em vários modelos.


TRUE LAN CAT SE

Para redes de 100Mbps a 1000Gbps*, a linha 5E TRUE LAN possui diversas proteções contra chama, conforme o ambiente em que será instalado. São cabos tipo U/UTP (não blindado) de 4 pares. Esta linha possui selo UL internacional.


EZ LAN CAT 5E

Para instalações ou situações em que tamanho é o diferencial, o cabo EZ LAN possui dimensões reduzidas para dar o máximo aproveitamento e leveza. Disponível nas opções CMX (instalação simples) e CM (para instalação em feixe).


TRUE LAN CAT 6

Para redes de 1000Gbps, a linha TRUE LAN CAT6 possui diversas proteções contra chama, conforme o ambiente em que será instalado. São cabos tipo U/UTP (não blindado) de 4 pares. Esta linha possui selo UL internacional.


CAT 6HD

Através da tecnologia e excelência na fabricação de cabos, a marca Draka une otimização de espaço e boa transmissão. É o Cat 6 HD (High Density – Alta densidade) para permitir um aproveitamento de calhas e espaços até 20% a mais. Mais cabos ou menores acessórios, você escolhe. Com os cabos Draka, você sempre ganha.


LAN 5E F/UTP

Para redes de 1000Gbps onde a imunidade a ruído é essencial, temos o cabo 5E blindado adequado para sua aplicação. Temos opções para uso interno/externo, e para uso somente interno.


LAN 2P

Existem aplicações em que apenas 2 pares são suficientes, para conexões de voz, redes e aparelhos que se comuniquem em até 10Mbps. A solução ótima também consta no nosso catálogo: o LAN 5E 2P é fabricado com capa retardante a chama tipo CMX, em caixas com 305m cada.


CAT 6A U/UTP ZEBRA LSZH

Para redes de 10Gbps não-blindadas, o Cabo Zebra é excepcional em tamanho e confiabilidade. Sua tecnologia patenteada permite uma imunidade a ruído superior no mercado, enquanto permite também um cabo compacto, o que economiza espaço e tudo mais que depende dele.


LAN FLEX (Patchcables)

Para confecção de cabos de manobra conectorizados, a marca Draka também possui cabos 5E UTP e Cat 6 UTP com condutores flexíveis (multifilares) em capa tipo CM, e certificação internacional UL.


5E AS FIG 8

Em aplicações externas que requerem auto-sustentação, temos uma solução elegante e compacta: cabos tipo 5E com fio mensageiro (portante) de aço ou aramida, próprio para entregar o sinal na casa do cliente, utilizando a mesma tecnologia e acessórios do cabo drop óptico do dia a dia.

Capa para uso interno/externo resistente a UV e chuva.


CABOS PARA USO EXTERNO

Quando é necessário que o cabo LAN passe por regiões abertas expostas à radiação solar, temos cabos apropriados tipo CAT 5E e CAT 6 para uso externo, ambos UTP.