BR - Produto - Catalogo - Energia - Header

Catálogo de Produtos
Energia

Catálogo de Produtos <br> Energia

BR - Catalogo - Energia - Table

Downloads

Afumex Green (Português)

Afumex Green (English)

Afumex Green (Español)

Superastic Flex (Português)

Superastic Flex (English)

Superastic Flex (Español)

Afumex Flex - Não halogenado (Português)

Afumex Flex - Não halogenado (English)

GSette Easy - HEPR 90°C (Português)

GSette Easy - HEPR 90°C (English)

Gsette Easy - HEPR 90°C (Español)

Sintenax Flex - PVC 70°C (Português)

Voltalene Cobre - XLPE 90°C - Sem Capa

Voltalene Alumínio - XLPE 90°C - Sem Capa

Voltenax Cobre - XLPE 90°C - Capa PVC

Voltenax Alumínio - XLPE 90°C - Capa PVC

Gsette VFD - Inversor de Freqüência (Português)

Gsette VFD - Inversor de Freqüência (English)

Gsette VFD - Inversor de Freqüência (Español)

Multiplexado 1kV (Português)

Multiplexado 1kV (English)

Sintenax Flex Controle 500V e 1kV (Sem Blindagem)

Sintenax Flex Controle 1kV (Blindado)

Gsette Controle 1kV (Sem Blindagem)

Gsette Controle 1kV (Blindado)

Instrumentação BC300 – blindagem coletiva – 300V

Instrumentação BIC300 – Blindagem individual e coletiva – 300V

PP Cordplast 500V

Epro Compact 105 - EPR 105°C

Eprotenax (Português) - EPR 90°C

Ecoplus Compact (Português) - EPR s/chumbo 105°C

Voltalene (Português) - XLPE 90°C

P-Laser Folder

Anti-tracking (Rede Compacta)

Aluminio Nu_CA_(AAC)

Aluminio Liga_CAL_1120_(AAAC)

Aluminio Nu_CAL_6201_(AAAC)

Aluminio Nu_CAA_(ACSR)

Aluminio Nu_ACSS

Aluminio Nu_CALA (AACSR)

Aluminio Nu_CAAL_(ACAR)

Cobre nu - Meio Duro

Portfólio Acessórios

Fitas Isolantes (Português)

Cintas Aislantes (Español)

Terminal Modular – TM

Emenda Elaspeed - EPD

Emenda Enfaixada – EX

Prysun (Português)

Prysun (English)

Prysun (Español)

Voltenax Grid - 0,6/1kVca - 0,9/1,5kVdc (1,8kVdc)

Voltalene Grid - Média Tensão até 35kV

Voltalene Grid - Média Tensão até 35kV

Superastic LAN (Português)

Afumex LAN (Português)