As câmeras evoluem - Os cabos também!

As câmeras evoluem - Os cabos também!

Categories:

Multimedia Solutions - Cabeamento estruturado   -   03 Oct 2018

Aplicações específicas requerem cabos otimi­zados. A Prysmian traz para você a linha Draka UCHome para aplicações de CFTV em câmeras analógicas e automação residencial como em alarmes, sinalizações e se­gurança.

Conheça um produto competitivo, compacto (mais cabos instalados no mesmo espaço), flexí­vel e preparado para as novas tecnologias.

Capa em PVC retardante a chama, na cor preta, testado contra envelhecimento UV (para uso interno e externo) ou na cor branca, para uso so­mente interno.

Conheça algumas vantagens do UCHome CFTV:

  • 100% cobre eletrolítico, conforme NBR 5111
  • Até 300m em HD (720p) e 200m Full HD (1080p)
  • Flexível e resistente
  • Não oxida os contatos e conectores
  • Resistente aos raios UV conforme ASTM D 3349
  • Diâmetro reduzido: 3,9mm
  • Compatível com os conectores RJ45(Para aplicações com baluns de vídeo RJ45) e RJ11
  • Proteção contra chama conforme UL 2556 VW1
  • Isolamento de tensão 1kV conforme NBR 9146
  • Frequência máxima de 50MHz
  • Interferências medidas conforme ASTM D 4566

Informações técnicas do produto, consulte nosso datasheet que encontra-se no link abaixo:

DATASHEET CFTV

Para maiores informações, por favor nos contatar através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (15) 3212 6892.