BR - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Railways - Generic Header

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - Text

À medida que o mundo continua a sua rápida urbanização, estratégias de planejamento, principalmente para linhas de transporte público, devem se adaptar para atender a demanda.

Paralelamente aos desafios de infraestrutura impostos no desenvolvimento de novas megacidades, o setor ferroviário também deve considerar a crescente expectativa do cliente, a concorrência feroz e os avanços frequentes na tecnologia.

Os próprios sistemas ferroviários sofreram um intenso período de modernização com desenvolvimentos complexos de automação, como trens sem condutor e sistemas de comunicação a bordo. Esses avanços exigem cabos com níveis cada vez maiores de desempenho, confiabilidade e segurança.

A Prysmian Group desenvolveu novos modelos de cabos e materiais para fornecer a mais recente resistência química e mecânica, resistência ao fogo, comportamento EMC e capacidade de transmissão aprimorada. Oferecemos cabos de alimentação de média e baixa tensão, cabos de comunicação (também com fibra óptica) e cabos de controle e sinalização e uma gama completa de produtos que vão desde arquiteturas centrais e distribuídas até CBTC e ETCS.

BR - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - Accordions

Nossos diferenciais

A nossa abrangente gama de produtos cobre todas as funcionalidades e pode ser utilizada para operar em quase todas as infraestruturas de cabeamento ferroviário.

Eles são adequados para qualquer sistema de energia e comunicação, bem como dispositivos de sinalização e controle que operam - entre outras funções - interruptores de trilhos e sistemas de sinalização óptica, o retorno de atuadores e os laços de controle em centros convencionais ou eletrônicos de controle de trilhos.

Desde os serviços telefônicos básicos até aplicações mais complexas, como contadores de eixos, troca de informações de trem linear ou em ponto e o uso de sistemas de controle de trem europeus avançados, nossas redes de cabo cobrem a mais ampla gama de aplicativos.

Nas aplicações ferroviárias, os cabos são frequentemente instalados em condições altamente desafiadoras, como túneis e linhas subterrâneas profundas. É crucial que eles não aumentem os riscos relacionados ao fogo e que garantam o bom funcionamento dos dispositivos de segurança em circunstâncias extremas.

Os cabos com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio, SHF1, da Prysmian cumprem os padrões internacionais mais elevados. Oferecemos uma gama completa de cabos especificamente desenvolvidos para linhas e túneis subterrâneos. Nesses tipos de instalações, as saídas de emergência e os aparelhos vitais de serviços de emergência devem funcionar adequadamente em condições de incêndio, por tempo suficiente para permitir que as pessoas evacuem e permitam a intervenção dos bombeiros.

Para estas aplicações, a Prysmian oferece uma gama completa de cabos, que excedem os padrões de resistência ao fogo mais severos, mesmo para fins de comunicação.

O Grupo Prysmian produz cabos adaptados e soluções para grandes operadores ferroviários, como Deutsche Bahn AG (Alemanha), RENFE (Espanha), SNCF (França), RFI (Itália), SBB (Suíça), Irish Rail (Irlanda), CFR (Romênia) ), MÁV (Hungria), Jernbaneverket (Noruega), TCDD (Turquia) e New York City Transit (EUA).

BR - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - View Product

Dentro de Ferrovias

BR - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - Downloads

Downloads

2016_09 Railway Cables Catalogue

DRAKA Laying advice2012