Sistema modular de iluminação Flexo TM
Os sistemas de cabos de alimentação modulares Flexo TM têm alto valor agregado, pois incluem tomadas integradas, que são produzidas em fábrica ao longo do comprimento do cabo de alimentação principal. Isso permite conexões plug-in play de maneira mais fácil e eficiente, reduzindo o tempo de serviço em campo. Os cabos do plugue podem ser conectados às luzes antes de serem protegidos. O sistema de cabo principal, com tomadas integradas, fornecido em bateria-padrão pode então ser instalado tão simplesmente como um cabo. Quando instalados, os soquetes alinhados com as luminárias e conexões são feitos por uma simples ação de plug-in. Esta solução tem múltiplos benefícios:
- Custo de instalação: economia de custos acima de 30%
- Velocidade: normalmente 250 m podem ser instalados em apenas 90 minutos
- Flexibilidade: o carregamento de fase selecionável é facilmente alcançado
- Confiabilidade: Fábrica produzida e testada para garantir conexões de alta qualidade
- Simplicidade: sem manutenção, substituição de luz simples