BR - Products & Solutions - Railways - power - Header
Energia

BR - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - power - Text
Cabos de alimentação utilizados em aplicações ferroviárias e subterrâneas, incluindo:
Cabo de alimentação TERAIL
- Cabos de média tensão 18/30 kV para linhas aéreas de via lateral, também com desempenho especial de incêndio
- Cabos de média tensão 25 kV utilizados para linhas aéreas de via e para conexão de pantógrafo, também com desempenho especial em incêndio
- Cabos de alimentação resistentes ao fogo 12/20 kV para circuitos de emergência em uso geral em interiores, também sem halogênio
- Cabos de média tensão 3,6 / 6 kV para fornecimento de sinalização e circuitos auxiliares
- Cabos de média tensão 1.8 / 3 kV utilizados para circuito de alimentação de trilhos, com desempenho especial em incêndio
- Cabos de baixa tensão 0.6 / 1 kV utilizados para circuitos de iluminação e de baixa tensão, também sem halogéneo
- Cabos de baixa tensão 0.45 / 0.75 kV - cabos flexíveis para equipamentos e conexões de trilhos, também sem halogênio
- Flexão TERAIL - Condutor em forma de setor flexível para circuitos de baixa tensão, também sem halogéneo
- TERAIL Afumex Subaqua 1.8 / 3 kV
Soluções sob medida
TERAIL SUBAQUA
Túneis com entrada frequente de água fresca ou salgada têm necessidades técnicas específicas. Para atender a essas características, desenvolvemos um novo design para cabo de alimentação de 1,8/3 kV com isolamento EPR e material de revestimento anti-termita LS0H: TERAIL Subaqua.
Esse cabo aproveita as excelentes propriedades de envelhecimento elétrico da EPR e evita o uso de bainhas metálicas ou materiais de enchimento caros. Alguns dos benefícios garantidos por esta solução são:
- Resistência à água - maior tempo de vida
- Maior temperatura de sobrecarga - mais segurança
- Melhor resistência à descarga parcial, sem encolhimento, flexibilidade
- Sem chumbo - saúde e segurança - benefícios ambientais
- Lances de entrega mais leves, mais longos, menor número de emendas, custos de emendas reduzidos e menores problemas de emenda
- Menor custo total de investimento