BR- Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Generic Header

Plantas Nucleares

CONECTANDO A INFRA-ESTRUTURA GLOBAL ÀS OPERAÇÕES CRÍTICAS

Plantas Nucleares

BR - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories

A Prysmian fornece cabos para sistemas e componentes envolvidos na produção de energia nuclear, incluindo cabos de baixa tensão, média tensão, instrumentação, controle e comunicação. Também possuímos cabos para equipamentos especiais de monitoramento de radiação.

BR - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories 2

Qualidade e desempenho garantidos

  • Uma ampla gama de cabos de última geração para centrais elétricas já existentes ou em novas plantas
  • Soluções comprovadas adaptadas às normas nacionais e aos requisitos do projeto
  • Desempenho e confiabilidade ao longo do tempo (até 60 anos)

BR - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories 3

Capacitação da indústria nuclear

Dentro do portfólio de geração de energia, a energia nuclear exige nada menos que uma excelência tecnológica impecável. As utilidades das usinas nucleares em todo o mundo exigem muito da tecnologia e cada componente deve, portanto, funcionar de forma perfeita e consistente, para garantir uma geração de energia contínua e segura. 
Em nenhum lugar isso é mais evidente do que dentro do "sarcófago" que contém o reator. 
Aqui, os requisitos de segurança são muito mais estritos do que em qualquer outra parte da planta e os componentes devem ser submetidos a avaliações e homologações de terceira parte antes de serem instalados.

BR - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories 4

Fundamental para operação, a resiliência é comprovada por:

  • Envelhecimento térmico a alta temperatura por pelo menos 60 anos
  • Radiação (gama e beta) nuclear
  • Alta pressão e temperaturas quentes em condições de acidentes
  • Agentes químicos em condições de acidentes
  • Propagação do fogo, falha elétrica e agressividade do óleo

BR - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Editorial Text Stories 5

Os cabos para aplicação nuclear Technergy™ da Prysmian, incluindo os mais novos projetos, como AP1000 e EPR, foram especialmente desenvolvidos para suportar todos os estresses que acompanham os ambientes dentro das usinas nucleares. Nossos cabos nucleares Technergy™ contam com certificação dedicada, além da supervisão da Garantia de Qualidade Nuclear, para atender às altas expectativas de segurança e confiabilidade do mercado mundial.

Nossos Clientes Globais

Nossos Clientes Globais

Cliente Projeto País Ano Qtd Aprox km
Eletronuclear
Angra III
Brasil
2012
2000
Areva Gmbh
Tian Wan
China
2014
200
SNPEC
San Men - Ha Yang React 1&2
China
2011
100
CNPEC
Taishan EPR React. 1&2
China
2010
1000
CNPEC
Yangjiang CWR React. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
China
2009
1000
Areva France
Flamanville EPR React. 1
França
2009
1200
CNPEC
Ningde 1 CWR React 1&2
China
2010
320
CNPEC
Hongyanhe CWR React 3 & 3
China
2009
320
CNPEC
Hongyanhe CWR React 1 & 2
China
2008
320
Areva Germany
Olkiluoto EPR React. 1
Finlandia
2007
1981
Areva China
Ling AO React. 1 & 2
China
2002
1903
CNEIC
Qinshan II React. 1 & 2
China
2001
100
Areva France
Civaux
França
1986
1293.87
Areva China
Daya Bay 1 and 2
China
1994
660
CERN
Cern
Suiça
1991-2000
1000
Framatome
Penly
França
1989
1293.87

BR - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - View Product

Dentro de Plantas Nuclear

BR - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Multimedia - Contacts

Entre em contato

Entre em contato conosco

PRYSMIAN GROUP BRASIL