EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Generic Header

Outras indústrias

CONECTANDO CONHECIMENTOS GLOBAIS ÀS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA

Outras indústrias

BR - Products & Solution - Industries - Other Industries - Editorial Text Intro

Em todos os continentes, nas aplicações mais exigentes, nossas soluções especializadas de cabos estão no centro de importantes projetos internacionais; apoiando o trabalho das principais indústrias e o desenvolvimento das economias, com tecnologia de alto desempenho, durável e segura.

Do tratamento da água às aplicações hospitalares e domésticas; Os cabos Prysmian atendem hoje às futuras necessidades da indústria.

BR - Products & Solution - Industries - Other Industries - Key Roles

O Grupo Prysmian possui cabos para aplicações diversas na indústrias e principalmente para produtos da linha branca.

Estes produtos são importantes para uso no cotidiano da indústria e doméstico desde o secador de cabelos ao forno microondas bem como placas automáticas para sistemas fotovoltáicos. 

O desafio aqui reside na garantia da confiabilidade.

Não só os componentes devem ser confiáveis, mas também as partes embutidas. Além disso, essas peças devem atender a diversas normas, devendo ser aprovados por um grande número de órgãos externos e estar disponíveis just-in-time a fim de evitar interrupções logísticas.

Graças à nossa extensa gama de produtos e à localização flexível de nossas instalações, a Prysmian atende o desafio.

O crescente papel da automação na produção de bens industriais requer o desenvolvimento de dispositivos e componentes móveis, altamente confiáveis, duráveis ​​e precisos. Assim como qualquer outro elemento beste seguimento os cabos são submetidos a um maior estresse.

A gama completa de automação e cabos de transmissão da Prysmian inclui cabos de alimentação de baixa e média tensão com proteção EMC (Electromagnetic compatibility), cabos de cobre para sinalização, fibra óptica e cabos com design integrado de cobre/fibra.

Os cabos Prysmian atendem aos múltiplos cenários e às altas demandas de ambientes tecnológicos complexos, tais como resistência à alta velocidade e aceleração, grande número de ciclos, dimensões compactas e outras funções.

Desde máquinas de raios-X até máquinas de tomografia computadorizada; de salas de operação para unidades de terapia intensiva: os cabos são elementos cruciais. Confiabilidade e segurança são elementos vitais para operação destes sistemas.

A Prysmian oferece uma solução completa para os requisitos complexos, críticos e cada vez maiores para cabos hospitalares.

Nossos cabos atendem aos mais altos padrões e fornecem toda uma série de recursos e benefícios, incluindo:

  • Facilidade e compatibilidade na instalação
  • Proteções contra falhas de operação
  • Redução de interferências eletromagnéticas
  • Transmissão simultânea de energia
  • Minimiza perda de dados

Para manter as cidades e a indústria em funcionamento, a água e outros fluidos críticos devem ser transportados de forma eficiente.

Para que isso aconteça, eles devem ser bombeados e para que estas bombas operem continuamente, os cabos são críticos.

Campos de fazenda e equipamentos de irrigação de seu jardim, sistemas de água municipais, sistemas de águas residuais industriais, sistemas de condicionamento de água e muito mais; Todos exigem o uso de bombas elétricas, instaladas em condições ambientais extremas.

Seja para um sistema de bombeamento de alta potência ou uma bomba portátil, a Prysmian oferece uma gama completa de soluções de alto desempenho ​​que garantem:

  • Uma longa vida
  • Conformidade com os mais exigentes padrões de normas (VDE) para o consumo humano de água
  • Alta resistencia à agentes químicos e ambientais agressivos.

BR - Products & Solution - Industries - Other Industries - View Product

Dentro de outras Indústrias

BR - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Multimedia - Contacts

Entre em contato

Entre em contato conosco

PRYSMIAN GROUP BRASIL