BR - Products & Solution - Industries - Other Plants - Generic Header

Outras Plantas

CONECTANDO AS INDÚSTRIAS DE HOJE COM O POTENCIAL DE AMANHÃ

Outras Plantas

BR - Products & Solution - Industries - Other Plants - Editorial Text Intro

Com décadas de experiência na indústria de geração, transmissão e distribuição de energia, a Prysmian possui expertise e ampla carteira de produtos para atender este seguimento.

BR - Products & Solution - Industries - Other Plants - Editorial Text Stories

Geração de Energia Tradicional

Todas as usinas de energia requerem sistemas complexos de potência, controle e instrumentação integrados; A linha de produtos da fábrica Technological ™ da Prysmian cobre todos os seus requisitos de cabos e serviços e inclui cabos de baixa e média tensão, controle, instrumentação, telecomunicações e acessórios. 

Esta linha também melhora a sustentabilidade através do menor uso de materiais em cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ambientalmente sustentável, como hidroelétricas e térmicas.

Alguns dos muitos benefícios que a linha de produtos da fábrica Technological ™ da Prysmian e as ofertas de serviços para utilitários, empreiteiros, designers de sistemas e instaladores incluem:

  • Proximidade aos seus clientes e usuários finais
  • Gestão integrada e coordenada dos contratos
  • Maior segurança do produto em caso de incêndio, em plena conformidade com os padrões nacionais mais rigorosos
  • Materiais de baixa emissão de fumaça e livre de gases tóxicos 
  • Disponibilidade de padrões locais de design de produto 
  • Disponibilidade de soluções inovadoras de produtos alternativos
  • Conformidade com a diretiva RoHS da UE e os regulamentos REACH

BR - Products & Solution - Industries - Other Plants - Editorial Text Stories 2

 

A fábrica Technological ™ da Prysmian é uma plataforma única para atender as necessidades de rede de energia e comunicação ou a sua usina.


A fábrica Technological ™ da Prysmian está em conformidade com os padrões nacionais e internacionais mais reconhecidos, incluindo VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL e muito mais.


A linha de produtos da fábrica Technological ™ da Prysmian cobre todos os cabos da indústria vegetal e os requisitos do serviço.

.

BR - Products & Solution - Industries - Other Plants - Editorial Text Stories 3

Subestações

A Prysmian oferece cabos de potência e controle de alta qualidade - de 50 V a 1 kV - para subestações de serviços em todo o mundo.

Eles podem ser usados ​​na transformação de tensão de alta para baixa ou vice-versa, durante vários anos após a instalação, graças aos compostos de alta qualidade da Prysmian, que permite uma ótima confiabilidade.

Estes compostos permitem a resistência do cabo a agentes atmosféricos, como variações de temperatura e umidade, e exposição contínua a raios UV e poluição.

Nossos cabos também podem ser equipados com vários tipos de proteções, tais como, proteções contra choques mecânicos, penetração de umidade radial ou longitudinal, ataques de térmitas, roedores, petróleo e óleo.

BR - Products & Solution - Industries - Other Plants - View Product

Dentro de Outras Plantas

BR - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Multimedia - Contacts

Entre em contato

Entre em contato conosco

PRYSMIAN GROUP BRASIL