A Prysmian oferece cabos de potência e controle de alta qualidade - de 50 V a 1 kV - para subestações de serviços em todo o mundo.
Eles podem ser usados na transformação de tensão de alta para baixa ou vice-versa, durante vários anos após a instalação, graças aos compostos de alta qualidade da Prysmian, que permite uma ótima confiabilidade.
Estes compostos permitem a resistência do cabo a agentes atmosféricos, como variações de temperatura e umidade, e exposição contínua a raios UV e poluição.
Nossos cabos também podem ser equipados com vários tipos de proteções, tais como, proteções contra choques mecânicos, penetração de umidade radial ou longitudinal, ataques de térmitas, roedores, petróleo e óleo.