BR - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - PV Cables - Generic Header

Cabos fotovoltaicos

PV Cables

Cabos fotovoltaicos

BR - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - PV Cables - Editorial Text Intro

Tudo o que você precisa saber sobre nossa excelente gama de cabos fotovoltaicos, projetados e desenvolvidos de acordo com várias classificações e requisitos locais.

Os cabos Prysun® destinam-se a ser utilizados em sistemas de alimentação de energia fotovoltaica com livre movimentação e para uma temperatura variando entre -15 ° C e + 120 ° C. Disponível nas normas NBR 16612 e EN 50618 ambos com certificação TÜV.

Para mais informações acesse o nossos catalogos na seção de Catálogos & Utilitários.