BR - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Pry-Cam™ Grids for wind turbine application - Generic Header

Pry-Cam™ Grids para aplicação de Torres Eólicas

SISTEMAS DE MONITORAMENTO CONSTANTE PARA MAIOR CONFIABILIDADE DE PARQUES EÓLICOS

Pry-Cam™ Grids para aplicação de Torres Eólicas

BR - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Pry-Cam™ Grids for wind turbine application - Text Editor

Os aerogeradores são ativos estratégicos fundamentais e, por isso, qualquer interrupção de energia pode causar uma redução significativa na rentabilidade e retorno do investimento gerando custos adicionais não planejados para sua manutenção.

Hoje, a confiabilidade dos parques eólicos pode ser aumentada com os inovadores sistemas de monitoramento da Prysmian para medições de descargas parciais e de temperatura, entre outras grandezas.

Os sistemas de monitoramento de descargas parciais Pry-Cam ™ Grids são sistemas autônomos integrados para componentes elétricos, com base na tecnologia exclusiva Prysmian Pry-Cam-sensing.

Eles permitem o monitoramento de condições de componentes de média tensão de uma torre eólica ao monitorar continuamente as atividades DP e as temperaturas locais.

As medições de DP são efetivamente usadas para prever e prevenir falhas em sistemas e componentes elétricos de média e alta tensão, como transformadores, geradores, cabos, emendas, etc.

Graças à tecnologia de detecção exclusiva da Prysmian, o sistema é fácil de instalar, mesmo durante a operação da turbina eólica, sem interrupção do serviço.

O sistema executa medições periódicas que são analisadas localmente, armazenadas e enviadas para um servidor remoto. Graças a um algoritmo exclusivo, o ruído de fundo é automaticamente identificado e rejeitado para manter os níveis mais altos de precisão do diagnóstico DP.

Todas as informações podem ser compartilhadas e/ou integradas com qualquer tipo de sistema de monitoramento existente ou software de gerenciamento de ativos.

Além disso, as medições podem ser visualizadas remotamente e controladas a partir de qualquer local através de uma conexão à internet graças à infraestrutura disponível Web Prysmian.

 

Características do produto

 

  • Aquisição de alta resolução de formas de onda dos pulsos de Descargas Parciais, proporcionando capacidades de diagnóstico mais precisas.
  • Algoritmos avançados para filtragem de ruídos e envio de alarmes
  • Sensores inovadores capazes de detectar remotamente pequenos impulsos de DP
  • A sincronização PD não requer sensores adicionais (isto é, não há necessidade de TCs, bobinas Rogowski ou acopladores capacitivos)
  • Armazenamento local e processamento automático de dados adquiridos
  • Utilização intuitiva do software para avaliação pós-processamento de dados
  • Interface baseada na Web para controle de monitoramento

 

Principais benefícios para os clientes

 

  • Ideal para evitar falhas e os custos associados da substituição crítica de componentes 
  • Adequado para medições e/ou monitoramento de DP e temperatura
  • Instalação fácil e rápida mesmo durante a operação das torres eólicas
  • Máxima segurança para operadores graças ao isolamento galvânico do sensor de medição em contato com atiovo submetidos a testes
  • Medições online sem interrupção da torre eólica
  • Algoritmos avançados para identificação dos padrões de DP com envio de alarmes
  • Máxima flexibilidade para monitorar vários componentes com um dispositivo (por exemplo, cabos, transformadores, geradores, etc.)

 

Sensores Wings

 

A solução mais conveniente e de fácil instalação para o monitoramento de DP e temperatura.

Os sensores Wings são a evolução mais recente da tecnologia usada em sensores eletromagnéticos para medições de DP. São sensores portáteis e flexíveis, projetados para serem conectados aos componentes elétricos a serem monitorados.

 

Principais benefícios para os clientes

 

  • Permitem leituras de DP e de temperatura
  • Fácil e rápido de instalar no componente a ser monitorado mesmo durante operações de aerogeradores
  • Máxima segurança para operadores graças ao isolamento galvânico do sensor de medição em contato com atiovo submetidos a testes
  • Alta sensibilidade a pequenas DPs (até 1pC)
  • Alta precisão graças à aquisição completa do sinal padrão DP