BR - Products & Solutions - Oil&Gas - Focus On - Airguard™ cable solutions - Header

Cabos Airguard™

Cabos Airguard™

BR - Products & Solutions - Oil&Gas - Focus On - Airguard™ cable solutions - Text 1

Quando confrontados com ambientes agressivos e altos esforços mecânicos, os fabricantes de cabos tradicionalmente protegem seus cabos com uma camada de chumbo e uma armação metálica que aumentam o peso do cabo e reduzem a flexibilidade da instalação.

BR - Products & Solutions - Oil&Gas - Focus On - Airguard™ cable solutions - Text 2

Prysmian Airguard™ evita estes problemas

 

Ao combinar as nossas tecnologias patenteadas Airbag ™ e Drylam®, podemos fornecer uma solução de alto desempenho que reduz o diâmetro e o peso do cabo com uma proteção excepcional contra a penetração de fluidos, agressões químicas e choques mecânicos.

A ausência de camada de chumbo e armadura de metal significa que o Airguard ™ tem um design mais compacto e é menos rígido, por isso é mais fácil de instalar. Graças a um diâmetro reduzido, mais cabos podem caber em um bobina de cabo padrão, por isso é ideal para comprimentos de cabo mais longos e requer menos emendas.

A gama de produtos Airguard ™ inclui soluções para aplicações de média tensão, baixa tensão, instrumentação e controle. Ele também pode ser usado em alimentadores horizontais e verticais, circuitos de derivação e aplicações de energia industrial em geral. Os cabos de alimentação Airguard ™ são aprovados pela UL para instalação em ambientes de bandeja,  aéreos e diretamente enterrados.

BR - Products & Solutions - Oil&Gas - Focus On - Airguard™ cable solutions - Text 3

Airguard™ oferece uma gama atrativa de benefícios:

Resistência química
A camada de bloqueio de hidrocarbonetos, combinada com um camada metálico impede o ataque de umidade e líquidos como hidrocarbonetos e solventes, ácidos e bases.

Proteção mecânica
A camada Airbag ™ foi comprovada em milhões de metros de cabo instalado para absorver o choque físico e reduzir o dano ao núcleo do cabo.

Propriedades elétricas
A camada metálica fornece blindagem eletromagnética e um caminho de transporte de corrente para harmônicos encontrados com inversores de frequencia.

Desemcapagem
A combinação de um design único e ripcord estrategicamente colocados permite que os cabos Airguard ™ sejam desencapados muito mais rapidamente do que os cabos revestidos de metal, sem a preocupação de condutores de fase cortados ou danificados

BR - Products & Solutions - Oil&Gas - Focus On - Airguard™ cable solutions - Text 4

Cabos Prysmian Airguard™:

  • Alta resistência ao ataque químico
  • Leve e flexível
  • Redução do custo de transporte e instalação
  • Alta proteção mecânica e ambiental
  • Baixo impacto ambiental devido à ausência de camada de chumbo