BR - Products & Solution - Oil & Gas - Pipelines Lng & Storage - Generic Header

Oleodutos e GNL
(Gás Natural Liquefeito)

CONECTANDO RESERVAS DE ENERGIA

Oleodutos e GNL <br>(Gás Natural Liquefeito)

BR - Products & Solution - Oil & Gas - Pipelines Lng & Storage - Editorial Text

Você exige segurança na demanda, conformidade, qualidade em soluções econômicas. Nós entregamos.

A linha de produtos para aplicação em oleodutos, gasodutos e GNL da Prysmian oferece soluções inovadoras que irão atender as suas necessidades.

BR - Products & Solution - Oil & Gas - Pipelines Lng & Storage - Editorial Text 1

Operamos e apoiamos operadores desse seguimento em todo o mundo, em instalações de GNL nos Estados Unidos, Austrália, África do Norte e Ocidental, Rússia e Oriente Médio.

As nossas plantas de fabricação ao redor do mundo atendem todas as etapas de um projeto, desde a concepção até a fabricação e em seguida apoiamos os operados durante as suas atividades e até manutenção.

BR - Products & Solution - Oil & Gas - Pipelines Lng & Storage - Editorial Text 2

O portfólio Prysmian de Oleodutos e GNL

Aplicações de pipeline

Os produtos para pipeline Prysmian inclui cabos de fibra óptica para sistemas de monitoramento de telemetria, detecção de vazamentos e identificação de ameaças. O intervalo inclui soluções para aplicativos de detecção de temperatura distribuída (DTS) e de detecção acústica distribuída (DAS).

BR - Products & Solution - Oil & Gas - Pipelines Lng & Storage - Editorial Text 3

 

Aplicações de GNL

Os produtos para GNL da Prysmian incluem sistemas de HV, controle, instrumentação e fibra óptica e é utilizada em instalações de liquefação e regasificação de GNL e offshore em todo o mundo, onde fornecem desempenho confiável em segurança crítica e aplicações operacionais. Nossa linha inclui produtos que podem suportar temperaturas de + 50 ° C a - 50 ° C, resistem a migração de gás e danos causados por incêndio ou ataque químico e são projetados para cumprir todos os principais padrões internacionais e personalizados para requisitos específicos de nossos clientes.

BR - Products & Solution - Oil & Gas - Pipelines Lng & Storage - Contact Us

Contato

Selecione seus contatos por departamento ou área geográfica

Prysmian Group Brasil - Santo André

Av. Alexandre de Gusmão, 145 - Vila Homero Thon, Santo André - SP, 09110-900