BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On - TEC Downhole Fibre and Flatpacks

TEC, Fibras de Poços, and Flatpacks

TEC, Fibras de Poços, and Flatpacks

BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On -TEC Downhole Fibre and Flatpacks - Text

Nós fornecemos o maior portfólio de produtos da industria, baseados em tubos para conectar sistemas de poços com a superfície.

Utilizamos tubos de aço inoxidável e liga de níquel soldados para proteger componentes elétricos e ópticos de agentes corrosivos e pressão. Em aplicações onde dispositivos elétricos e de fibra óptica estão instalados no fundo do poço, nossos cabos híbridos combinam os dois tipos de cabo em uma única embalagem.

Nossos engenheiros, que trabalham em estreita relação com os clientes, conseguem otimizar a seleção de materiais de tubulação e encapsulamento que proporcionam uma solução adequada.

BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On -TEC Downhole Fibre and Flatpacks - Working with

Tubing Encapsulated Cable (TEC)

O primeiro TEC foi instalado na década de 1980 para simultaneamente fazer a instrumentação do poço e transmitir dados para a superfície. Desde então, continuamos a inovar e hoje temos uma linha de produtos que oferece soluções para toda a gama de aplicações de poços, que vão desde poços on-shore até poços profundos e complexos com as condições mais extremas do reservatório.

Nossos produtos TEC são fabricados a partir de aço inoxidável ou liga de níquel que é formada a partir de uma tira plana em um tubo que é longitudinalmente soldado, corrente de Foucault testado e desenhado para o tamanho acabado. Eles são usados ​​para evitar a corrosão da linha de controle, injeção química, instrumentação elétrica e cabos de alimentação, fibra óptica e híbridos (fibra e elétricos e elétricos e hidráulicos).

Os produtos PDT TEC estão disponíveis em diâmetros de tubo de 1/8 "a 5/8" em uma gama de espessuras de parede e, se necessário, podem ser encapsulados com uma camisa de polímero extrudada para proteger o tubo durante o manuseio e instalação geral.

BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On -TEC Downhole Fibre and Flatpacks - The Prysmian offering

Cabos de Fibra Ótica

Os cabos de fibra óptica são usados para uma ampla gama de aplicações de poços, especialmente para detecção de temperatura distribuída (DTS), mas também são usadas em aplicações de pressão, fluxo e detecção acústica.

A Prysmian é a líder tecnológica em tecnologia de detecção de fibra de vidro. Nosso portfólio abrange uma ampla gama de aplicações de fibra óptica inclui variantes para atender diferentes tipos e número de fibras ópticas, géis de enchimento, diâmetros, espessuras e materiais de tubos de metal, para que possamos projetar uma solução que alvejeira a pressão, temperatura e fluidos corrosivos de um poço.

BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On -TEC Downhole Fibre and Flatpacks - text 3

Flatpacks

O PDT flatpack é fabricado encapsulando um tubo com um revestimento de polímero extrudado para fornecer proteção mecânica. Nossos produtos tubulares podem ser fornecidos como linhas encapsuladas individualmente ou embalados com outras linhas. Para algumas aplicações, barras de pára-choques / cabos de arame também são encapsulados no pacote plano para fornecer resistência à queda adicional.

O Safety-Strip® da PDT possui um ripcord contínuo no revestimento do polímero para permitir a remoção segura e rápida do capa. Esta inovação significa que as linhas encapsuladas, os cabos ou a tubagem podem ser acessados sem a necessidade de lâminas abertas ou dispositivos mecânicos, assim, elimina o risco de danos.

Os Flatpacks estão disponíveis em uma variedade de configurações, materiais e dimensões para todas as aplicações e, para facilitar a instalação ou a recuperação, os componentes e tubos individuais podem ser codificados por cores e impressos sob encomenda para identificação imediata.