BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On - Clamps and Protectors

Proteção para Cabos e Linhas de Controle

Proteção para Cabos e Linhas de Controle

BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On - Clamps & Protectors - Text

A Prysmian complementa nosso portfólio mundial de tecnologia Downhole com uma ampla gama de produtos de proteção de cabos para fornecer soluções de proteção para toda a gama de aplicações de poços que vão desde poços On-Shore até poços Off-Shore profundos e complexos para alta temperatura, poços de alta pressão e de produtos azedos (sour).

A gama de cabos PDT e Proteção de linhas de controle oferece suporte e proteção para:

  • Tubing Encapsulated Cable (TEC) 
  • Cabos para Bombas Elétricas Submersíveis (ESP)
  • Cabos de fibra ótica 
  • Cabos híbridos
  • Linhas de controle 
  • Linhas de injeção
  • Flatpacks

BR - Products & Solutions - Oil&Gas - cable &control - text

 

Com base em nosso conhecimento de design incomparável e conhecimento de ambientes Downhole, desenvolvemos uma gama de produtos de proteção de cabo e linhas de controle que atendem aos desafios das aplicações, incluindo: centralização; orientação de brocas perfurantes; espaços estreitos; isolamento térmico; requisitos de baixo coeficiente de atrito; emenda e proteção de medidores.

Nossa gama inclui produtos que você pode usar para projetar um sistema de proteção que atenda as necessidades específicas do seu projeto, minimizando o risco de danos nas linhas ou cabos de controle durante a instalação e para a vida operacional do poço.

Ao combinar protetores de acoplamento cruzado e projetos especiais que oferecem uma compensação adicional, nossos sistemas protegem as linhas que correm sobre os conjuntos de poços de descida, como válvulas de segurança, mandris e tubulações.

BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On - Cable & Control Line Protectors- Text 1

 

Para melhorar a proteção contra cargas laterais, axiais e rotacionais, nosso portfólio de proteção inclui recursos que oferecem benefícios distintos sobre grampos de aço usados por outros fabricantes. As principais características incluem: correia e corpo de bloqueio; pilares de apoio central; prendedores sem partes soltas; fixadores pré-engatados; equipamentos de alta resistência à tração; proteção contra corrosão.

Usamos uma variedade de materiais para equilibrar o custo contra as demandas das condições do seu bem.

Como padrão, podemos fornecer protetores em: aço carbono; Aço inoxidável 316; 13Cr, 25Cr e super-duplex. Nossos produtos cumprem os requisitos da NACE MR 0175 / ISO 15156.

BR - Products & Solution - Oil&Gas - Focus On - Cable & Control Line Protectors- Text 2

Cabos PDT & Proteção de Linhas de Controle

Nosso portfólio de produtos foi projetado para instalação fácil, não precisam de ferramentas especiais e inclui recursos para mitigar o risco de danos durante a instalação ou operação. Esses incluem:

  • Todo o corpo fundido em aço
  •  Fixadores auto-posicionados pré-engatados
  • Montagem em peça única
  • Cintas intertravadas
  • Design compacto para espaços restritos