BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Generic Header

AIR-BAG™: Cabo com proteção mecânica elevada

AIR-BAG™: Cabo com proteção mecânica elevada

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text Stories

Uma revolução em proteção mecânica

A Prysmian projetou e patenteou uma solução inovadora que oferece uma melhor proteção mecânica do que os tradicionais cabos blindados de metal a um custo menor, mantendo as vantagens funcionais dos cabos desarmados.

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text Stories 1

Como funciona

O novo design AIR BAG ™ absorve a energia cinética de um choque por deformação sobre o impacto. Isso evita a perda de energia residual dos elementos sensíveis do cabo, como o isolamento e as blindagem; um problema frequentemente associado à blindagem de metal e um que potencialmente pode prejudicar a integridade do isolamento, levando a uma diminuição da confiabilidade a longo prazo.

Pode ser aplicado a cabos multipolares e de núcleo único, é flexível e fácil de instalar e é totalmente compatível com emendas e terminações tradicionais.

Dependendo das aplicações específicas em uso, diferentes arquiteturas são possíveis e proporciona uma melhoria dramática na resistência mecânica, sem variação significativa em termos de peso e rigidez.

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text 2

Design

As camadas poliméricas extrudadas funcionam juntas como um sistema e fornecem uma defesa muito eficaz contra impactos mecânicos.