BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Medium-voltage cables - Generic Header

Cabos de Média Tensão

Cabos de Média Tensão

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Medium-voltage cables - Editorial Text Stories

A Prysmian fornece cabos de alimentação para uso com tensão de 1kV à 35kV. O isolamento pode variar entre EPR, EPR 105, XLPE e HPTE. O núcleo pode ser de cobre encordoado, ou alumínio em formações singelas, multipolares e triplexados. Os cabos podem ser blindados ou não blindados.

O Prysmian Group produz uma ampla gama de cabos de alimentação de média tensão para uso em diversas aplicações e sob padrões de concessionárias.