EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Generic Header

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Video

Prysmian Group: Smart Grid

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Editorial Text

Na Prysmian, sabemos que a arquitetura das redes inteligentes é a chave. Os inovadores cabos de alta qualidade e os componentes da rede não só aumentam a confiabilidade e a eficiência da rede, mas podem evitar apagões e reduzir os custos gerais de manutenção.

Além disso, quando as soluções corretas são implantadas, você pode explorar elhor o potencial de uma grade, permitindo uma gestão de ativos bem-vinda.

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 1

Os cabos Prysmian são produzidos com a sustentabilidade ambiental em mente, usando materiais totalmente recicláveis que ajudam nossos clientes a alcançar uma pegada de carbono de baixo nível.

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 2

Compreendemos os desafios associados às redes inteligentes, de modo que vamos além da oferta tradicional de cabos para oferecer aos nossos clientes - principalmente proprietários de redes e operadores de rede - soluções e serviços abrangentes que atendam aos novos requisitos de rede para energia renovável, eficiência energética e redução da pegada de carbono e serviços, e maximizar a eficiência da rede.

Nossa gama de soluções está entre as mais inovadoras e avançadas atualmente no mercado. E sempre está se expandindo em linha com suas necessidades.

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Accordion

Desenvolvemos uma gama completa de sistemas inteligentes para monitorar a capacidade de uma rede para desempenhar sua função principal, nomeadamente o transporte e a distribuição de energia.

Essas soluções de ponta funcionam perfeitamente com frameworks novos e existentes, por exemplo: 

PRY-CAM

Um instrumento portátil integrado para a aquisição, processamento e classificação automáticos de sinais de pulso gerados por fenômenos de Descarga Parcial (PD) que ocorrem em materiais isolantes de sistemas e componentes elétricos de média e alta tensão, como transformadores, máquinas elétricas, cabos, GIS, etc. . O sistema permite medições de diagnóstico precisas e monitoramento contínuo.

As informações sobre a condição e a confiabilidade dos componentes da rede são uma questão vital para uma estratégia correta de gerenciamento de ativos.

Desenvolvemos um sistema avançado de componentes de rede de rastreamento que garante uma economia real nas despesas de manutenção, por exemplo: 

PRY-Smart ADENE

Uma solução baseada em rótulos contendo detalhes do produto em um chip RFID e em um Código Bidi. Ao aplicar este rótulo inteligente aos componentes da rede, um histórico preciso dos recursos pode ser rastreado tanto para componentes novos como para os antigos.

Tanto na fase de fabricação como quando operam dentro de uma grade, a pegada de carbono dos componentes da rede deve ser avaliada.

Criamos proteção ambiental e territorial como parte fundamental de nossos objetivos comerciais. Os produtos são projetados e criados em conformidade com os padrões internacionais da indústria e com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental, cortar o uso de substâncias prejudiciais, reduzir a poluição e melhorar a reciclagem. Por exemplo:

P-Laser

O primeiro cabo eco-sustentável MT para redes elétricas. A solução ideal para oferecer uma maior confiabilidade da rede enquanto desfruta de benefícios operacionais e ambientais. O P-Laser é uma plataforma tecnológica que permite a produção de cabos 100% ecológicos termoplásticos e totalmente recicláveis.

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 3

Serviços Smart grid

Ao lado de nossas soluções, oferecemos também uma ampla gama de serviços de rede inteligente para assegurar o melhor desempenho de ativos.

Nós fornecemos os seguintes três serviços PFT para a manutenção moderna de cabos cheios de fluidos:

• injeção de Traçadores PFT

• detecção de PFT: graças a um laboratório móvel avançado, sincronizado com um sistema GPS, os níveis de fundo de perfluorocarbono na atmosfera são detectados localizando os vazamentos

• reparação do vazamento graças a equipamentos avançados e know-how.

 

Os operadores de cabo cheios de fluidos podem se beneficiar desta tecnologia avançada ao ter a oportunidade de:

• prolongar a vida útil dos sistemas de cabos cheios de líquido

• facilitar a manutenção

• reduzir o impacto ambiental causado pelo vazamento de fluido do cabo.

 

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 4

Quando se trata de design de rede, nós também podemos oferecer suporte para:

• Avaliação do fluxo de carga

• Design ótimo de fluxo de energia

• Avaliação técnica

• Avaliação financeira

• Estudos de viabilidade

• Solução ótima

• Otimização da exploração

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - 2 col

Serviço de manutenção adicional

BR - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Downloads

Downloads

Smart Grid