BR - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Optical Cables & Connectivity - Header

Cabos Óticos & Conectividade

Cabos Óticos & Conectividade

BR - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Optical Cables & Connectivity - Text

A Prysmian Group oferece uma extensa gama de cabos ópticos para cada ambiente, disponível em uma ampla gama de contagens de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas.

Nós também fornecemos soluções de conectividade OAsys projetadas para a versatilidade, abrangendo todas as necessidades de gerenciamento de cabos, seja qual for o tipo de rede. Estas incluem instalações aéreas e subterrâneas, bem como cabos em escritórios centrais (ou trocas) ou nas instalações do cliente. À medida que a demanda por alto desempenho da rede óptica cresce, a demanda também dos operadores de rede para menor consumo de energia, opções para emendas e derivações de alta densidade em redes Fiber To The Home (FTTH).

Estamos na vanguarda quando se trata de projetar e desenvolver produtos de próxima geração especificamente para redes FTTH.

 O aumento dos requisitos de largura de banda, tanto para clientes comerciais como residenciais, está afetando profundamente o nível de desempenho da rede óptica requerido, o que, por sua vez, exige padrões mais elevados de gerenciamento de fibra.

Com o aumento dos cortes orçamentários e com o objetivo de minimizar perdas, a importância do gerenciamento das fibras em todos os setores da rede tornou-se um fator prioritário.

As limitações do espaço também estão estimulando a necessidade de opções de derivações em alta densidade para todas as áreas da rede.

Nosso portfólio de produtos de conectividade OAsys oferece soluções abrangentes para esses desafios, permitindo que operadores de rede criem redes capazes de gerenciar demandas futuras. Nossos produtos são testados de acordo com os padrões de classe mundial, alcançando a certificação tanto para ISO 9001 quanto para 14000.