BR - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Multimedia & coaxial cables - Header
- Produtos & Soluções
- Transporte & Mobilidade
- Automotivo
- Cabos multimídia & coaxiais
Cabos multimídia &
Coaxiais

BR - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Multimedia & coaxial cables - Text
Os cabos multimídia distribuem sinais analógicos ou digitais em vários circuitos de sinal. Por exemplo - LVDS e sinais de áudio de uma fonte, para ecrãs LCD separados. Os circuitos de sinais podem ser selecionados separadamente, coletivamente, ou em combinações dependendo da especificação dos sistemas de comunicação.
Cabos unipolares blindados assimétricos, para o transporte de sinais de alta frequência. A aplicação de automóvel mais comum é o cabo de antena para receptores de celular, rádio e satélite.
Cabos multimídia
Os cabos multimídia distribuem sinais analógicos ou digitais em vários circuitos de sinal. Por exemplo - LVDS e sinais de áudio de uma fonte, para ecrãs LCD separados. Os circuitos de sinais podem ser selecionados separadamente, coletivamente, ou em combinações dependendo da especificação dos sistemas de comunicação.
Para alcançar uma forma compacta, cada dois circuitos podem ser torcidos em "quadrante estrela". O resultado obtido por esta técnica é quase igual à do design de par trançado.
Semelhantes aos cabos coaxiais, os cabos multimídia consistem em materiais com excelentes propriedades elétricas. Principalmente os materiais PE, XPE ou FEP são usados para este propósito, devido às suas excelentes propriedades elétricas em toda a gama de frequências e temperaturas.
Para alcançar dimensões muito pequenas, materiais de isolação podem ser espumados para reduzir a permitividade relativa a um valor de 1,5 - 1,7.
Os cabos blindados também estão disponíveis.
Cabos coaxiais
Cabos unipolares blindados assimétricos, para o transporte de sinais de alta frequência. A aplicação automotiva mais comum é o cabo de antena para receptores de celular, rádio e satélite.
Nossos cabos possuem excelentes propriedades elétricas para impedância, atenuação, perdas de transmissão e blindagem. Os materiais de isolação, PE, XPE ou FEP, são altamente adequados, uma vez que todos possuem excelentes parâmetros elétricos em toda a gama de frequências e temperaturas.
Para alcançar dimensões muito pequenas, materiais de isolantes podem ser espumados para reduzir a permitividade relativa a um valor de 1,5 - 1,7.
Os cabos coaxiais com fios de blindagem paralelos são fáceis de instalar. Como o escudo não é trançado, não é necessário abrir a trança para prender a blindagem a um conector. Após a cobertura ter sido removida, os fios da blindagem irão se anexar