Os cabos de resistência são escolhidos especialmente devido a sua faixa de resistência requerida e as seções transversais do condutor de liga de cobre.
Os cabos de resistência são principalmente revestidos com isolantes de espessura ultrafina e materiais resistentes a altas temperaturas. O material de isolação de PTFE é o mais adequado como material térmico e resistente a óxido químico. Os cabos PTFE também são altamente flexíveis e resistentes a todos os tipos de produtos químicos.
Outra aplicação é a redução da tensão do sistema elétrico para aumentar a vida das luzes traseiras. Neste caso, a resistência leva o trabalho como uma derivação, para obter a tensão necessária ao longo do comprimento total da ligação. Aumentando a vida das lâmpadas e reduzindo os defeitos por altas correntes de pico.
A queda de tensão dos condutores resulta em perdas de calor; portanto, XPE é ideal como material de isolação, devido à sua boa estabilidade ao calor e à pressão de calor. O XPE reticulado pode suportar altas temperaturas, proporcionando boas propriedades mecânicas.