Cabos de sensor de ABS para aplicações de carroçaria, até a classe de temperatura B (105 ° C / 3000h). O isolamento e a cobertura são feitos de PVC.
Cabos de sensor de ABS blindados que são totalmente compatíveis com os requisitos da EMC também estão disponíveis.
Para aplicações na roda, cabos de alto desempenho com isolação de borracha e coberturas PUR estão disponíveis. Esses materiais fornecem propriedades mecânicas e térmicas melhoradas e foram especialmente desenvolvidos para ciclos de deformação.