Os cabos multipolares com resistência ao calor e resistência a temperaturas de até 105 ° C / 3.000h consistem geralmente em isolações de PVC e cobertura em PVC ou poliuretano (11Y / TPE-U). As isolações são principalmente projetadas com espessura reduzida e condutores de fio simétricos, assimétricos ou finos.
Para temperaturas de operação de até 125 ° C / 3.000h, as isolações são principalmente feitas de polietileno reticulado (2X-T125) ou polipropileno (9Y). O material da cobertura adequada nesta classe de temperatura é o poliuretano (11Y / TPE-U) devido à boa flexibilidade e resistência à abrasão deste material de isolação.
Na classe de temperatura até 150 ° C / 3.000ha uma boa combinação são copolímeros de etileno tetrafluoroetileno (7Y / ETFE) ou isolações de polietileno reticulados (2X-T150) e cobertura de poliéster (33X) ou polietileno reticulado (2X - T150). As principais aplicações desses cabos multipolares são aplicações de sensores.