BR - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Single-core cables - Header

EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Single-core cables - Text

Cabos de unipolares até a classe de temperatura A 85 ° C (T1 / conforme ISO6722-1 e SAE J 1128) e 80 ° C (conforme JASO D 611)

Cabos unipolares de classe de temperatura até 85 ° C e 80 ° C / 3.000h são principalmente isolados de PVC. Os cabos estão disponíveis com espessura de isolação grossa, reduzida ou ultrafina, com condutor de fio simétrico, assimétrico, fino e compactado. 
Os cabos nesta classe de temperatura são usados ​​em áreas com baixo stress térmico, como portas de veículos e tampas traseiras.

Cabos unipolares até classe de temperatura B 105 ° C (T2)

Os cabos unipolares de classe de temperatura até 105 ° C / 3.000h são normalmente isolados de PVC. Os cabos estão disponíveis com espessura isolante grossa, reduzida ou ultrafina, com condutor de fio simétrico, assimétrico, fino e compactado. A seção transversal 0,22mm² e 0,35mm² em condutor simétrico são também projetados para uso com técnica IDC.

BR - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Single-core cables - Text 1

Cabos unipolares até classe de temperatura C 125 ° C (T3)

Os cabos unipolares com resistência ao calor e resistência a temperaturas de até 125 ° C / 3.000h são normalmente feitos de polietileno reticulado (2X-T125), copolímero reticulado de poliolefina (42X) ou polipropileno (9Y). O PVC especial também pode ser usado com uma fina espessura de isolação.

A principal aplicação destes cabos unipolares resistentes ao calor é o compartimento do motor com uma temperatura moderada de até 125 ° C / 3000h e com boa resistência ao estresse mecânico a altas temperaturas. Um material de isolamento isento de halogênio e retardador de chamas (21X HFFR) também está disponível para atender aos requisitos ambientais futuros. Se for necessária maior flexibilidade, especialmente em cortes transversais maiores, um material isolante de copolímero de poliolefina (42X) é a melhor escolha. Os materiais isolantes XLPE são qualificados para cabos de dados e sensores, devido às suas excelentes propriedades elétricas em toda a faixa de temperatura.  

 Cabos unipolares de até classe de temperatura D 150 ° C (T4)

Os cabos unipolares resistentes ao calor de classe de temperatura até 150 ° C / 3.000h são normalmente feitos de polietileno reticulado (2X-T150). 
Os cabos unipolares nesta classe de temperatura são projetados para aplicações em compartimentos do motor, com temperaturas de operação de até 150 ° C / 3.000h e com boa resistência às pressões de alta temperatura. 
Um material de isolamento isento de halogênio e ignífugo (91X HFFR) também está disponível para atender aos requisitos ambientais futuros.

Os materiais isolantes XLPE são adequados para cabos de dados, devido às suas excelentes características elétricas em toda a faixa de temperatura.  

BR - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Single-core cables - Text 2

Cabos unipolares até classe de temperatura F 175 ° C (T5), classe G 200 ° C (T6) e classe H 250 ° C (T7)

Os cabos unipolares com resistência ao calor e resistência a temperaturas de até 175 ° C / 3.000h (classe de temperatura F / T5) são isolados pelo copolímero de etileno tetrafluoroetileno (7Y / ETFE). Esses cabos possuem excelentes propriedades mecânicas e resistência química e, portanto, são usados ​​especialmente em ambientes agressivos.

Até 200 ° C / 3.000h (classe de temperatura G / T6), o material de silício (2G / SIR) ou o etileno propileno fluorado (6Y / FEP) são adequados para o isolamento. O etileno propileno fluorado (6Y / FEP) tem boas propriedades mecânicas e resistência química. O material de silício (2G / SIR) tem além da muito boa estabilidade térmica também uma flexibilidade muito boa. Os cabos unipolares de até um máximo de 250 ° C / 3.000h (PTFE) (classe de temperatura H / T8) são isolados por politetrafluoroetileno (5Y / PTFE) e perfluoroalcoxi alcanos (51Y / PFA).

Os objetivos de operação deste produto são principalmente aplicações de aquecimento de assentos e sistemas de pós-tratamento de escape.