Nosso portfólio de produtos TEMAR TM oferece para toda a indústria de construção de navios cabos com soluções de última geração, graças a produtos mais leves que são fáceis de instalar e prontamente disponíveis.
Além disso, a Prysmian pode oferecer linhas de produtos dedicadas e específicas projetadas para atender aos requisitos específicos dos OEMs. A linha de produtos TEMAR TM da Prysmian incorpora uma ampla gama de cabos marítimos que cobrem todos os usos possíveis a bordo de uma embarcação, incluindo todas as famílias de cabos de alimentação de 1 kV a 20 kV, cabos de telecomunicações com várias alternativas de trança e blindagem, além de barramento especial e fibra óptica cabos. Além disso, a Prysmian também pode fornecer cabos e antenas coaxiais e radiais e cabos de dados. Graças à variedade de tamanhos de cabos, todas as necessidades dos clientes podem ser atendidas.