Os cabos de alta temperatura Prysmian TEROL englobam soluções de cabos para atender por completo os padrões EN 50382 com desempenho aprimorado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidos em estreita cooperação com fabricantes de trem e empresas de transformação.
Materiais de alto desempenho e resistência máxima a uma ampla gama de condições.
Segurança única sob condições de incêndio (propriedades auto extinguíveis, sem emissão de gás tóxico / corrosivo e emissões de fumaça reduzidas).
Excelente gama de produtos abrangendo todas as faixas de temperatura: 120 ° C, 150 ° C ou 180 ° C