Cabos de alimentação de 45 kV usados para conectar o aparelho pantógrafo com transformador e outros equipamentos de alta tensão no trem.
Um pantógrafo é um aparelho montado no telhado de um trem elétrico, eléctrico ou ônibus elétrico para coletar energia através do contato com um fio de catenária. É um tipo comum de coletor de corrente. Normalmente, um único fio é usado, com a corrente de retorno correndo pela pista. O termo decorre da semelhança de alguns estilos aos pantógrafos mecânicos utilizados para copiar manuscritos e desenhos.